Smart Heating by Danfoss

Une famille de Duisbourg profite d'un niveau de confort supérieur avec un minimum d'effort grâce aux thermostats Danfoss Link™ Connect

Danfoss Link™ vous offre un confort maximum grâce au système de chauffage domestique intelligent ; un produit facile à utiliser, peu importe l'endroit

Réglage flexible de la température

Que vous soyez chez vous ou en déplacement, l'application Danfoss Link™ vous permet de garder le contrôle de votre système de chauffage en toutes circonstances.

« Nous avons 13 radiateurs à la maison, et il était pratiquement impossible d'obtenir une température optimale. Quand nous rentrions chez nous, soit les pièces étaient trop froides, soit le chauffage avait déjà tourné à fond pendant plusieurs heures sans que nous en profitions. »

Andrea, entrepreneur, Duisbourg

Régulation intelligente du chauffage domestique
– un réglage unique pour en profiter tout le temps

Les 13 radiateurs de la maison ont été équipés de têtes Danfoss Link™ Connect et ont été interconnectés via un régulateur central Danfoss Link™ CC. Ainsi, le propriétaire peut spécifier quand le chauffage doit être allumé ou coupé automatiquement et paramétrer la température exacte de chacune des pièces de la maison.

Une chaleur agréable
– à tout moment de la journée

Le couple possède une société de conception technologique et travaille souvent à domicile. Grâce à son système Danfoss Link™, la famille peut désormais profiter de pièces parfaitement chauffées, quel que soit l'endroit de la maison. Les pièces surchauffées ont définitivement été reléguées au passé.

Situation initiale de la famille de Duisbourg

Le couple a acheté sa maison de trois étages à Duisbourg en 2005. Comme la construction datait de 50 ans, elle nécessitait une rénovation complète. Dans le cadre des travaux, un chauffage central a été installé, mais son manque de flexibilité s'est révélé décevant. Le niveau de confort du couple s'est toutefois grandement amélioré grâce à l'installation d'un système Danfoss Link™.

familiebillede.png

La solution Danfoss Link™

  • bullit.png 13 thermostats Danfoss Link™ Connect 

  • bullit.png Un régulateur central Danfoss Link™ CC peut être utilisé pour piloter sans fil tous les thermostats de radiateur, pour régler individuellement la température de chaque pièce. Des études ont démontré que des économies de 30 % en moyenne peuvent être réalisées sur les frais de chauffage en installant un système Danfoss Link™. 

  • bullit.png L'application Danfoss Link™ permet de réguler à distance la température ambiante de chaque pièce, depuis n'importe où. 

  • bullit.png L'assistance pour l'application Danfoss Link™ est là pour répondre à toutes les questions liées au Wi-Fi et aux fonctions de l'application. 


Options flexibles pour un contrôle à distance

Depuis le lancement de l'application Danfoss Link™, les systèmes de chauffage peuvent se commander de façon plus flexible encore. L'application, téléchargeable facilement sur votre smartphone, permet de communiquer sans fil avec le régulateur central Danfoss Link™ CC. En d'autres termes, la famille de Duisbourg peut réinitialiser les réglages de son système de chauffage à tout moment, même quand elle n'est pas chez elle.

Offer received from an installer: