Danfoss nutikas küte

Vähendage oma
küttearvet kuni 30%

Arvutage, kui palju säästaksite

Enne

savings-termostat-icon.png
Termostaat
savings-termostat-old-icon.png
Üle 15 aasta vanune termostaat
savings-manual-icon.png
Termostaadita

Pärast

savings-after-image.png (1)
Lisa Connect termostaat
savings-after-image-2.png (1)
Lisa Danfoss Eco™ või Connect radiaatoritermostaat
savings-after-image.png (1)
Lisa Connect termostaat

Säästmine


Kuni

16%

energiasäästu on hõlpsalt saavutatav *


Kuni

23%

energiasäästu on hõlpsalt saavutatav *


Kuni

46%

energiasäästu on hõlpsalt saavutatav *

* Arvutuse aluseks on keskmise Saksamaa maja potentsiaal. Seetõttu ei võta see arvesse individuaalsete majade isolatsiooni, ehitusmaterjale, aknaid või vanust. Lisaks sellele ei võeta arvutuses arvesse väliseid tegureid, nagu välistemperatuur, puukütteahju kasutamine, tuule jõud jne.

Iga kodu saab nutikamalt kütta

Kas vajate abi õige lahenduse leidmisel?
5 lihtsa sammuga teate kõike, mida vaja

Leidke siit õige lahendus

Meie 5 parimat nippi ja soovitust nutikaks kütmiseks

  • c_icon16.png

    Kui asendate vanad radiaatoritermostaadid (vanemad kui 15 aastat) intelligentsete Danfoss'i termostaatidega, säästate küttekulusid kuni 30%.

  • c_icon16.png

    Langetage öösel või tööl olles temperatuur eemaloleku/magamamineku tasemele 17° C.

  • c_icon18.png

    Kui määrate mitme toa jaoks eri temperatuurid, tuleb kindlasti sulgeda vaheuksed.

  • c_icon16.png

    Seadke sama temperatuur, mis oli enne termostaatide vahetamist.

  • c_icon17.png

    Puhkusele minnes aktiveerige puhkusefunktsioon.

Kuidas saada Danfoss'i nutikütte lahendus

Ostke internetipoest.
Transport koju kätte

Ostke online

Ostke kohalikult
edasimüüjalt

Leidke pood

Leidke
professionaalne paigaldaja

Võtke ühendust

Offer received from an installer: