Danfoss nutikas küte

Danfoss Link™
RS ruumiandur

Valgustatud näidik
ruumitemperatuuri näitamiseks

Raadiotehnoloogia tagab juhtmevaba ühenduse Danfoss Link™ CC keskkontrolleriga

Elektrooniline andur 
ruumitemperatuuri mõõtmiseks

Toote eelised

Danfoss Link™ RS ruumiandur mõõdab ruumi temperatuuri ja kuvab seda sisseehitatud näidikul lihtsalt loetavas vormingus. Samuti saate reguleerida seadmel soovitud temperatuuri. Danfoss Link™ süsteemi juhtmevaba teabeedastuse funktsiooni kasutades peab termostaat sidet Danfoss Link™ Connect termostaatide ja Danfoss Link™ CC keskkontrolleriga ning edastab mõõdetud väärtused. 

img7.png

Toote omadused

  • c_icon14.png Väga paindlik kasutamine – ruumitermostaatide piiramatud paigaldusvõimalused ja lihtne ümberpaigutamine
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png Danfoss Link™-i süsteemis saab seadistada ruumianduri mitme ruumi ja radiaatori jaoks keskseks ruumitemperatuuri anduriks või kauganduriks
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Kuvab tegelikku ja sihttemperatuuri
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Kasutab toiteks kahte standardset AA patareid
  • c_icon23.png Patarei tööiga kuni kaks aastat
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Patarei oleku kuvamine ja hoiatusteade vähenenud patareitoite korral
Laadige alla tehniline andmeleht

Laadige alla kiirjuhend

Juhtige oma kodu küttesüsteemi hõlpsasti igalt poolt
Teie intuitiivne nutitelefoni rakendus

Find out more using the Danfoss Link™ App

Saate laadida rakenduse Danfoss Link™ alla otse
oma nutitelefoni ja proovida seda demorežiimis.

Meie lahendusi on lihtne paigaldada

Külastage meie paigaldamise lehte
ja
leidke vajalik teave

Vt lisateavet

Kuidas saada Danfoss'i nutikütte lahendus

Ostke internetipoest.
Transport koju kätte

Ostke online

Ostke kohalikult
edasimüüjalt

Leidke pood

Leidke
professionaalne paigaldaja

Võtke ühendust

Offer received from an installer: