Danfoss nutikas küte

Danfoss Link™ HC vesipõrandakütte kontroller

Nutikas veepõhine põrandaküte

Raadiotehnoloogia ja kahesuunalise teabeedastusega koos Danfoss Link™ CC keskkontrolleriga

Vesipõrandakütte süsteemide nutikas reguleerimine

Toote eelised

Danfoss Link™ HC vesipõrandakütte kontroller peab juhtmevabalt sidet Danfoss Link™ CC keskkontrolleriga ja reguleerib vesipõrandakütte süsteeme. Süsteem pakub eri funktsioone eraldi temperatuuri reguleerimiseks, et tagada optimaalne mugavus maksimaalse energiasäästuga.

Soovitatav on lasta paigaldustöö teha professionaalsel paigaldajal.

img11.png

Toote omadused

  • 43-wireless-two-way-communcation.png kahesuunaline juhtmevaba teabeedastus sagedusel 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png 24 V lühisekaitsega väljundid valgusdioodidega
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png lülitusrelee pumba ja katla juhtimiseks
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png automaatne enesediagnostika funktsioon koos veateatega
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png sisend (on/off) kütmiseks/jahutamiseks ja kohaloleku/eemaloleku režiimi jaoks
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Versioon viie või kümne lühisekindla väljundiga
Laadige alla tehniline andmeleht

Laadige alla kiirjuhend

Juhtige oma kodu küttesüsteemi hõlpsasti igalt poolt
Teie intuitiivne nutitelefoni rakendus

Find out more using the Danfoss Link™ App

Saate laadida rakenduse Danfoss Link™ alla otse
oma nutitelefoni ja proovida seda demorežiimis.

Meie lahendusi on lihtne paigaldada

Külastage meie paigaldamise lehte
ja
leidke vajalik teave

Vt lisateavet

Kuidas saada Danfoss'i nutikütte lahendus

Ostke internetipoest.
Transport koju kätte

Ostke online

Ostke kohalikult
edasimüüjalt

Leidke pood

Leidke
professionaalne paigaldaja

Võtke ühendust

Offer received from an installer: