Danfoss nutikas küte

Danfoss Link™
RU signaalivõimendi

Signaalivõimendi juhtmevaba leviala laiendamiseks

Keskkontrolleri, Connect termostaadi ja muude komponentide vahelise raadioleviala laiendamiseks

Saab kasutada hoonetes, kus on suured kaugused radiaatorite või ruumitermostaatideni ja kui raadiosignaal on nõrk

RU signaalivõimendi

Danfoss Link™ RU signaalivõimendit kasutatakse keskkontrolleri, nutikate Connect radiaatoritermostaatide ja muude süsteemi osade vahelise raadioleviala laiendamiseks. See on eriti kasulik suuremate paigaldiste korral, kus komponentide vaheline ruumiline kaugus võib takistada juhtmevaba ühendust. Signaalivõimendi võib paigaldada ka kohtadesse, kus raadiosignaali edastus on häiritud, nt paksude seinte või metallobjektide tõttu. 

img5.png

Toote omadused

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Lihtne juhtmevaba ühendus Danfoss Link™ CC keskkontrolleriga
  • 50-230v-power-supply.png 230 V elektritoide
  • 51-connect-up-to-three-signal-amplifiers-in-series.png Kuni kolm signaalivõimendit saab jadas paigaldada vastavate nutikate ruumitermostaatide, ruumianduri ja keskkontrolleri vahele.


Laadige alla kiirjuhend

Juhtige oma kodu küttesüsteemi hõlpsasti igalt poolt
Teie intuitiivne nutitelefoni rakendus

Find out more using the Danfoss Link™ App

Saate laadida rakenduse Danfoss Link™ alla otse
oma nutitelefoni ja proovida seda demorežiimis.

Meie lahendusi on lihtne paigaldada

Külastage meie paigaldamise lehte
ja
leidke vajalik teave

Vt lisateavet

Kuidas saada Danfoss'i nutikütte lahendus

Ostke internetipoest.
Transport koju kätte

Ostke online

Ostke kohalikult
edasimüüjalt

Leidke pood

Leidke
professionaalne paigaldaja

Võtke ühendust

Offer received from an installer: