Danfoss nutikas küte

Danfoss Link™ stardipakett

Lihtne sissejuhatus nutikütte süsteemi maailma

Stardipakett kolmele radiaatorile

Danfoss Link™ Connect termostaate saab eraldi juurde osta täiendavate radiaatorite jaoks ja neid on lihtne lisada Danfoss Link™-i süsteemi

Toote eelised

Danfoss Link™ stardipaketti kuuluva kolme Danfoss Link™ Connect termostaadiga saate teha nutikaks kolm radiaatorit ja ühendada need juhtmevabalt kaasas oleva Danfoss Link™ CC keskkontrolleriga. Stardipaketti saab iga aeg laiendada Connect termostaatidega ja muude Danfoss Link™-i tootepere komponentidega, näiteks lisada Danfoss Link™-i süsteemi rohkem radiaatoreid või põrandakütte.

danfoss_feature_pro_image_starterkit.jpg

Toote omadused

  • 28-central-heating-regulator.png Keskne ruumitemperatuuri juhtimine
  • 29-intelligent-color-touchscreen-interface.png Nutikas ja hõlpsasti kasutatav puutetundlik värviekraan
  • c_icon13.png Mugav kütte juhtimine igalt poolt rakendusega Danfoss Link™
  • c_icon16.png (1) Tõhus kütte juhtimine säästab küttekulusid kuni 30%
  • 30-private-wlan-integration.png Lihtne ühendada teie WiFi võrku

Danfoss Link™ Connect termostaat on esimene elektrooniline radiaatoritermostaat maailmas, millele on antud eu.bac sertifikaat.

Lisateavet leiate vastavatelt tootelehtedelt



Danfoss Link™ nutikas kütte juhtimine – tuleviku küttekontseptsioon

Juhtige oma kodu küttesüsteemi hõlpsasti igalt poolt
Teie intuitiivne nutitelefoni rakendus

Find out more using the Danfoss Link™ App

Saate laadida rakenduse Danfoss Link™ alla otse
oma nutitelefoni ja proovida seda demorežiimis.

Meie lahendusi on lihtne paigaldada

Külastage meie paigaldamise lehte
ja
leidke vajalik teave

Vt lisateavet

Kuidas saada Danfoss'i nutikütte lahendus

Ostke internetipoest.
Transport koju kätte

Ostke online

Ostke kohalikult
edasimüüjalt

Leidke pood

Leidke
professionaalne paigaldaja

Võtke ühendust

Offer received from an installer: