Danfoss nutikas küte

Danfoss Link™
Connect termostaat

Nutikas termostaat iga individuaalse radiaatori hõlpsaks juhtimiseks

Toote eelised

Danfoss Link™ Connect termostaat on nutikas elektrooniline radiaatoritermostaat. Koos Danfoss Link™ CC keskkontrolleriga tagab see meeldiva soojuse ja parima energiatõhususe. Termostaadi saab kiiresti ja hõlpsasti paigaldada ja ühendada juhtmevabalt CC keskkontrolleriga. Tänu sisseehitatud näidikule on Connect termostaati väga lihtne intuitiivselt kasutada ja täpselt seadistada.

Ühildub 90% kõikidest radiaatoriventiilidest
Danfoss Link™ Connect termostaat ühildub Danfoss'i standardsete radiaatoriventiilidega (RA, RAV, RAVL, RTD) ja muude ventiilidega (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

img2.png

Toote omadused

  • c_icon24.png Külmumiskaitse
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Iseõppimise funktsioon kütmisega ja kütmiseta aegade määramiseks
  • c_icon26.png Täpne PID-reguleerimine
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Muudetav temperatuuri vähendamine 0,5 °C kaupa
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Max/min temperatuuripiirang
  • 36-adjustable-heating-pause.png Reguleeritavad kütmise pausirežiimid
  • c_icon22.png Lapselukk
  • c_icon18.png Avatud akna tuvastamine
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Kasutab toiteks kahte standardset AA patareid
  • c_icon23.png Patarei tööiga kuni kaks aastat
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Patarei oleku kuvamine ja hoiatusteade vähenenud patareitoite korral

Danfoss Link™ Connect termostaat on esimene elektrooniline radiaatoritermostaat maailmas, millele on antud eu.bac sertifikaat.

Laadige alla tehniline andmeleht

Laadige alla kiirjuhend

Danfoss Link nutikas innovatsioon

Võrreldes muude turul saadaval olevate toodetega tagab Danfoss Link™ temperatuuri stabiilsuse suuremaks mugavuseks ja energiasäästuks

Muude kütte juhtimissüsteemide puhul on sageli suured temperatuurikõikumised. Aga mitte Danfoss Link-iga. Kuna Danfoss Link reageerib kiirelt ja täpselt, hoiab see alati soovitud alal stabiilset temperatuuri ja vähendab nii küttekulusid ilma teie mugavust mõjutamata.

Juhtige oma kodu küttesüsteemi hõlpsasti igalt poolt
Teie intuitiivne nutitelefoni rakendus

Find out more using the Danfoss Link™ App

Saate laadida rakenduse Danfoss Link™ alla otse
oma nutitelefoni ja proovida seda demorežiimis.

Meie lahendusi on lihtne paigaldada

Külastage meie paigaldamise lehte
ja
leidke vajalik teave

Vt lisateavet

Kuidas saada Danfoss'i nutikütte lahendus

Ostke internetipoest.
Transport koju kätte

Ostke online

Ostke kohalikult
edasimüüjalt

Leidke pood

Leidke
professionaalne paigaldaja

Võtke ühendust

Offer received from an installer: