Danfoss nutikas küte

Neljaliikmeline pere reguleerib igal pool majas ruumitemperatuuri hõlpsasti rakendusega Danfoss Link™

Rohkem mugavust ja madalam energiatarve tänu Danfoss'i nutikatele elektroonilistele termostaatidele

Energiatarve väheneb

28%

- ja samuti ei pea pere muret tundma temperatuurikõikumiste pärast.

„Võimalus reguleerida iga ruumi temperatuuri kesksest juhtimiskeskusest annab majaomanikele väga põhjaliku kontrolli toatemperatuuride üle – iga aeg, päeval või öösel. Me ei pea enam muretsema termostaadi üles või alla keeramise pärast: saame iga ruumi ainult ühe nupuvajutusega meeldivalt soojaks teha.”

Vivi, röntgeniassistent, Solbjerg

Sobiv ruumitemperatuur 

Pärast oma uue maja ehitamist Solbjergis oli Vivil ja Klausil temperatuuri reguleerimisega probleeme 10 aastat. Lõpuks otsustasid nad Danfoss Link™-i kasuks ja nad ei kahetse. Ruumitemperatuur on nüüd oluliselt parem ja kui nad koju jõuavad, on toad juba meeldiva temperatuurini eelsoojendatud.

Ühtlased ruumitemperatuurid

Danfoss Link™ Connect termostaatide paigaldamisega lahendasime konstantse temperatuuri hoidmisega seotud raskused. Praktilisest vaatenurgast saab radiaatoreid ja põrandakütet reguleerida ühe süsteemiga ja suured temperatuurikõikumised kuuluvad minevikku.

Solbjergi pere
küttekulud

(esimesed kuus kuud)

 

 

Varasem kulu
Keskküte ilma Connect termostaatideta:
6384,33 kWh = umbes EUR 381  

 

Praegune kulu
Keskküte Connect termostaatidega:
4583,38 kWh = umbes EUR 274  

 

Sääst
1800,95 kWh hinnaga umbes EUR 107; see tähendab
28,2% energiasäästu.

Solbjergi pere esialgne olukord

Nende 163 m2 tellismaja ehitati 2000. aastal ja see kasutab keskkütet. Majas on radiaatorid ja põrandaküte. 2012. aasta veebruaris otsustas pere paigaldada tervikliku Danfoss Link™-i lahenduse.

familiebillede.png

Danfoss Link™-i lahendus

  • bullit.png Kõikidele majas olevatele radiaatoritele paigaldati kaheksa Danfoss Link™ Connect termostaati. Connect termostaat lülitab iga radiaatori automaatselt välja umbes 30 minuti pärast, kui süsteem tuvastab temperatuuri languse avatud akende tõttu.
  • bullit.png Juhtpaneeliga keskkontroller juhib automaatselt radiaatoritermostaate ja iga ruumi temperatuuri saab eraldi seadistada. Danfoss Link™ pakub palju eri funktsioone: näiteks eemaloleku režiimis saab seada termostaadi vähendama temperatuuri öösel või kui kedagi pole kodus.
  • bullit.png Neli RS ruumiandurit mõõdavad iga ruumi temperatuuri ja hoiavad seadistatud temperatuuri soovitud tasemel.
  • bullit.png Põrandaküttesüsteemi kuulub kolm väikest TWA täiturmootorit.
  • bullit.png Danfoss Link™ HC vesipõrandakütte kontroller reguleerib põrandakütet.

Energiasääst on eriline boonus 

Pärast Danfoss Link™-i paigaldamist on see Solbjergi pere elanud kindla teadmisega, et nende äraoleku ajal ei lähe energiat raisku. Uued termostaadid mõjuvad positiivselt ka küttearvetele. Pärast Danfoss Link™-i paigaldamist on pere küttekulud olnud prognoositust isegi 28% madalamad.

Offer received from an installer: