Intelligent varmestyring fra Danfoss

En familie på fire regulerer nemt rumtemperaturerne i hele huset med Danfoss Link™

Mere komfort og lavere energiforbrug takket være Danfoss' smarte elektroniske termostater

Energiforbruget er reduceret med

28%

– og desuden slipper hele familien for temperaturudsving!

"Muligheden for at indstille temperaturen i hvert enkelt rum fra et centralt punkt giver boligejerne en høj grad af kontrol over rumtemperaturerne – på alle tider af døgnet. Vi behøver ikke længere tænke på at skrue op eller ned for termostaterne. Vi får et behageligt varmeniveau i hvert eneste rum med et enkelt tryk på en knap."

Vivi, radiograf, Solbjerg

Optimal rumtemperatur 

Da Klaus og Vivi havde bygget deres nye hus i Solbjerg, havde de i 10 år problemer med temperaturstyringen. Efter at have overvejet mulighederne valgte de Danfoss Link™ – og det har de bestemt ikke fortrudt. Rumtemperaturen er nu forbedret betydeligt, og når de kommer hjem, er rummene allerede varmet op til en behagelig temperatur på forhånd.

Jævne rumtemperaturer

Ved at installere Danfoss Link™ Connect termostater løste vi problemerne med at opretholde en konstant temperatur. Ud fra et praktisk synspunkt kan radiatorer og gulvvarme også reguleres via et enkelt system – og store temperaturudsving er et overstået kapitel.

Varmeudgifterne
for familien fra Solbjerg

(de første seks måneder)

 

 

Tidligere forbrug
Fjernvarme uden Connect termostater:
6.384,33 kWh = ca. DKK 2.835  

 

Nuværende forbrug
Fjernvarme med Connect termostater:
4.583,38 kWh = ca. DKK 2.035  

 

Besparelser
1.800,95 kWh til en pris på ca. DKK 800, hvilket betyder en besparelse
på 28,2 % af energiforbruget.

Udgangspunktet for familien fra Solbjerg

Det 163 m2 store murstenshus er bygget i 2000 og forsynes med fjernvarme. Huset er udstyret med radiatorer og gulvvarme. I februar 2012 beslutter familien at installere en omfattende Danfoss Link™ løsning.

familiebillede.png

Danfoss Link™ løsningen

  • bullit.png Der blev installeret i alt otte elektroniske Danfoss Link™ Connect termostater på radiatorerne i huset. Connect termostaten slukker automatisk for hver enkelt radiator i omkring 30 minutter, så snart der registreres et mærkbart temperaturfald på grund af et åbent vindue.
  • bullit.png En Central styring med et kontrolpanel styrer automatisk alle radiatortermostater, så temperaturen i hvert enkelt rum kan indstilles individuelt. Danfoss Link™ tilbyder en række funktioner: Eksempelvis kan man ved hjælp af funktionen "Ikke til stede" indstille termostaten til at sænke temperaturen om natten, eller når der ikke er nogen i huset.
  • bullit.png Fire RS Rumfølere måler temperaturen i hvert enkelt rum og sørger for, at den valgte temperatur opretholdes som ønsket.
  • bullit.png Tre mindre TWA-aktuatorer udgør en del af gulvvarmeanlægget. 

  • bullit.png En Danfoss Link™ HC Gulvvarmemaster regulerer gulvvarmen.

Energibesparelser er en ekstra bonus 

Siden Danfoss Link™ blev installeret, har familien i Solbjerg kunnet glæde sig over, at der ikke er noget energispild, når de ikke er hjemme. De nye termostater har også givet en positiv effekt på varmeregningen. Siden Danfoss Link™ blev installeret, har familiens varmeudgifter være hele 28 % lavere end tidligere beregnet.

Offer received from an installer: