Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Smartvarme
sikrer høj datasikkerhed

  • savings-icon-1.png

    Pålidelighed
    i 80 år

    Hos Danfoss forvandler vi vores erfaring og ekspertise til pålidelige, fremtidssikrede smartvarmeløsninger i høj kvalitet.

  • savings-icon-2.png

    Sikker
    dataplatform

    Vores smartvarmeløsninger bruger samme dataplatform som netbankprodukter.

  • savings-icon-3.png

    Beskyttelse
    mod hackere

    Alle vores løsninger har de samme beskyttelsesmæssige standarder, som USA's regering gør brug af for at beskytte hemmeligstemplede oplysninger.

 

Vores Smartvarme-løsninger
overholder de højeste standarder for fortrolighed

Uanset hvor data skal udveksles, er det vigtigt at sikre kommunikationen i henhold til de højeste standarder, så uautoriserede personer ikke kan få adgang til personlige data eller driftsdata. Vi har taget passende forholdsregler i alle vores smartvarmeløsninger for konstant at beskytte datasikkerheden.

  • savings-icon-4.png

    Datakryptering

    Den trådløse forbindelse til dine Danfoss Smartvarme-systemer er beskyttede af den nyeste AES-krypteringsteknologi.

  • savings-icon-5.png

    Sikkerhed via pinkode

    En PIN-kode, der tildeles af brugeren, sikrer, at kun godkendte personer kan foretage ændringer til systemet.

  • savings-icon-6.png

    Personoplysninger

    Brugerdata, såsom temperatur eller tidsplan, kan gemmes enten i termostaten, hvor kun du har adgang til dem, eller i skyen. Men kun hvis du giver tilladelse til det

Det er bedre at være på den sikre side

Udover databeskyttelse under kommunikation mellem din smartphone og Danfoss Smartvarme-systemerne sørger vi også for det højeste sikkerhedsniveau. For at levere et højt sikkerhedsniveau overvåger og forbedrer vi konstant vores tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag.

sicher-ist-sicher_1500x800.png

Andre tiltag til databeskyttelse

  • bullet-blue.png Data lagres kun i skyen med brugeraccept.
  • bullet-blue.png Beskyttelse mod hackerangreb, der bruger de samme standarder som den amerikanske regering til at beskytte hemmeligstemplede oplysninger.
  • bullet-blue.png Uafhængige sikkerhedstests, der udføres af eksterne databeskyttelsesspecialister, for at sikre, at systemet er stabilt og modstandsdygtigt over for eksterne påvirkninger.
  • bullet-blue.png Løbende gennemgang af softwarekoder, så det sikres, at der ikke findes nogen bagdøre.
  • bullet-blue.png Fysisk beskyttelse med pinkode sikrer, at det kun er autoriserede brugere, der kan foretage ændringer på Danfoss Smartvarme-systemer.
  • bullet-blue.png Beskyttelse med pinkode sikrer, at det kun er autoriserede brugere, der kan foretage ændringer på Danfoss Smartvarme-systemer.

Ethvert hjem kan få en smartere varmeløsning

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige løsning?
Fem nemme trin, så ved du alt, hvad du har brug for at vide

Find den rigtige løsning her

Radiatorer, gulvvarme,
det komplette varmesystem til hjemmet

 

Se vores udvalg her

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco™

Søg

Søg online efter Danfoss Link™

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: