Intelligent varmestyring fra Danfoss

En dansk familie reducerede varmeudgifterne betydeligt, sparede penge og skånede miljøet med Danfoss Link™ systemet

Reducer dit energiforbrug, og gør dit varmesystem nemmere at bruge ved at installere Danfoss Link™

Energiforbruget er reduceret med

28%

– og desuden slipper hele familien for temperaturudsving!

"I betragtning af de betydelige besparelser har de her termostater betalt sig selv hjem på under tre år. Vi blev behageligt overrasket og meget glade for både at spare penge og samtidig have en positiv effekt på miljøet."

Birgit, eksportingeniør, Køge

Betydelige energibesparelser
allerede inden for det første år

Familien overvejede, hvordan de kunne reducere energiforbruget til varme. De valgte Danfoss Link™ Connect smarttermostater – og de er begejstrede. Beslutningen sparede langt mere energi end forventet, og derudover er deres varmesystem nu meget nemmere at bruge.

Det er slut med at spilde tid på at skrue op og ned for varmen

Ved at bruge Danfoss Link™ CC Central styring kan alle rum nu blandt andet indstilles til en basistemperatur og en lavere nattemperatur. Temperaturreguleringen foregår automatisk. Et enkelt tryk på en knap er nok til at ændre den ønskede temperatur i det rum, der vises på displayet på den centrale styring.

Varmeudgifterne
for familien fra Køge

(over 12 måneder)

 

 

Tidligere forbrug

Naturgas uden Connect termostater:
2.317 m3 = ca. DKK 18.859 om året

 

Nuværende forbrug

Naturgas med Connect termostater:
1.440 m3 = ca. DKK 11.719 om året

 

Besparelse

877 m3 naturgas om året – svarende til DKK 7.140 eller næsten
38 % lavere energiforbrug til opvarmning af huset.

Udgangspunktet for familien fra Køge

Det 200 m² store hus blev bygget i 1985. Det har seks forskudte plan og eget naturgasfyr. I november 2011 besluttede familien at installere et komplet Danfoss Link™ system.


familiebillede.png

Danfoss Link™ løsningen

  • bullit.png I alt blev der installeret 18 elektroniske Danfoss Link™ Connect termostater på alle radiatorer i huset. Connect termostaten lukker ventilerne på de relevante radiatorer, så snart et mærkbart temperaturfald registreres på grund af åbne vinduer ved udluftning. Det giver optimal og effektiv temperaturstyring.
  • bullit.png En enkelt Danfoss Link™ CC Central styring regulerer alle radiatortermostaterne, hvilket betyder, at temperaturen i de enkelte rum kan indstilles og reguleres individuelt. Den Centrale styring tilbyder en række funktioner: Eksempelvis kan man indstille termostaten til at sænke temperaturen om natten, eller når der ikke er nogen i huset – og den styrer gulvvarmen præcis lige så pålideligt som radiatortermostater. 

  • bullit.png Fire rumtemperaturfølere måler rumtemperaturen og sørger for, at den ikke afviger fra den indstillede værdi.

Nem og hurtig installation

Det tog kun et par timer, før de nye smarte elektroniske termostater i familiens hjem i Køge var klar til brug. Om formiddagen udskiftede varmeinstallatøren alle de gamle radiatortermostater med de nye Connect termostater, oprettede trådløs forbindelse mellem dem og den Centrale styring og indstillede dem til den ønskede temperatur. Tre timer senere fungerede alle termostaterne perfekt.

Offer received from an installer: