Intelligent varmestyring fra Danfoss

En familie fra Duisburg nyder godt af et højere komfortniveau med en minimal indsats takket være Danfoss Link™ Connect termostater

Maksimal komfort med smart varmesystem til hjemmet, der er nemt at bruge, uanset hvor man befinder sig – takket være Danfoss Link™

Fleksibel temperatur-regulering

Uanset om du er hjemme eller på farten – med Danfoss Link™ App har du altid varmesystemet under kontrol.

"Med 13 radiatorer i huset var det næsten umuligt at sikre en optimal temperatur i huset. Når vi kom hjem, var rummene enten for kolde eller også havde varmen allerede kørt på fuld kraft i timevis, uden vi fik glæde af det."

Andrea, iværksætter, Duisburg

Smart varmestyring i hjemmet
– når det først er installeret, har man hele tiden glæde af det

De 13 radiatorer i huset blev udstyret med Danfoss Link™ Connect termostater, der blev sammenkoblet via en Link™ CC Central styring. Det gør det muligt for husejeren at angive, hvornår der automatisk skal tændes eller slukkes for varmen, og man kan også indstille den præcise temperatur i hvert eneste rum i huset.

Behagelig varme
– hvert eneste minut i døgnet

Parret ejer et teknologidesignfirma, og de arbejder tit hjemmefra. Takket være deres Danfoss Link™ system kan familien nu nyde de perfekt opvarmede rum, uanset hvor i huset de befinder sig – overophedede rum er en saga blot.

Udgangspunktet for familien fra Duisburg

Parret købte deres 3-etagers hus i Duisburg i 2005. Fordi det allerede var 50 år gammelt, var det nødvendigt med en komplet renovering. Som en del af renoveringsarbejdet blev der installeret centralvarme, men familien var ikke tilfreds med fleksibiliteten. De opnåede det ønskede komfortniveau, da de installerede et Danfoss Link™ system.

familiebillede.png

Danfoss Link™ løsningen

  • bullit.png 13 Danfoss Link™ Connect termostater 

  • bullit.png En Danfoss Link™ CC Central styring kan bruges til trådløs regulering af alle radiatortermostater, hvilket betyder, at temperaturen i hvert enkelt rum kan indstilles individuelt. Undersøgelser har vist, at der kan spares i gennemsnit 23 % af varmeudgiften med et Danfoss Link™ system. 

  • bullit.png Med Danfoss Link™ App kan reguleringen af rumtemperaturen i de enkelte rum fjernstyres, uanset hvor man befinder sig. 

  • bullit.png Helpdesk til Danfoss Link™ App tilbyder teknisk support og hjælper med svar om trådløst netværk og appens funktioner. 


Fleksible muligheder for trådløs fjernbetjening

Siden Danfoss Link™ App kom på markedet, kan varmesystemer styres med endnu større fleksibilitet. Appen kan nemt downloades på din smartphone, så du kan kommunikere trådløst med Danfoss Link™ CC Central styring. For familien fra Duisburg betyder det, at de kan indstille deres varmesystem når som helst, også selvom de er på farten.

Offer received from an installer: