Intelligent varmestyring fra Danfoss

Smartvarme handler om
at have fuld kontrol

  • how-works-icon-1.png

    Et hjem med større komfort

    Øger komforten i dit hjem ved at sikre den rette temperatur på rette tidspunkt

  • how-works-icon-2.png

    Større energibesparelser

    Sparer op til 23 % af varmeforbruget ved på intelligent vis at tilpasse rumtemperaturerne til din daglige rutine

  • how-works-icon-3.png

    Nem at bruge og styre

    Giver en fremragende brugeroplevelse og kan nemt styres fra din smartphone via den gratis Danfoss app

Sørger for, at opvarmningen følger din daglige rutine

21 °C

Om morgenen

Selv før du vågner, har din Smartvarme-løsning sørget for automatisk at øge rumtemperaturerne, så du er sikker på at få en behagelig og komfortabel start på dagen.

06:30 Stå op

07:30 Tag hjemmefra

Om aftenen

Den hurtigste måde at spare energi på er ganske enkelt at sænke temperaturen, når du ikke har behov for den. Det er et godt tidspunkt at sænke temperaturen hjemme, når du sover.

22:30 Sengetid

06:30 Stå op

Ugentlig rytme

Indstil hurtigt tidsindstillingerne for de rum, der udgør en "Living Zone". Vælg en dag, og rediger indstillingen.

Nemt og ubesværet.

Vi bruger 90 % af vores tid indendørs – så det gælder om at gøre det så behageligt som muligt

Vores innovative udvalg af smartvarmeløsninger gør det nemt for dig at løfte indeklimaet i dit hjem til et helt nyt og behageligt niveau. Temperaturen justeres automatisk, så den passer til din livsstil og sikrer den helt rigtige temperatur på det rigtige tidspunkt.

Fuld kontrol over indeklimaet
fra din smartphone

Download Danfoss Link™ eller Danfoss Eco™ App direkte på din smartphone med det samme, og afprøv demoversionen i dag

 

Ugentlig rytme

Vælg de praktiske, forudindstillede energibesparende programmer, eller opret et personligt program, der passer til din dagligdag. Takket være den trådløse fjernbetjening fra din smartphone kan du altid gøre lige som du vil.

Ferietilstand

Har du allerede planlagt din næste ferie? Brug Danfoss Link™ App til at indstille tid og dato, så du opnår maksimale varmebesparelser, når du er på ferie. Bare slap af. Og begynd at spare penge.

Bortrejst

Når du er bortrejst, er temperaturen i dit hjem lavere – hvilket sikrer, at du opnår maksimale varmebesparelser.

Living Zone

Danfoss Link™ App giver dig enkel og intuitiv kontrol over boligopvarmningen. Du kan indstille individuelle temperaturer for hvert rum eller gruppere rum i zoner for nem kontrol.

  • how-works-icon-4.png

    80 års erfaring med opvarmning

     

    Hos Danfoss forvandler vi vores erfaring og ekspertise til pålidelige, fremtidssikrede smartvarmeløsninger

    Ekspertviden fra Danfoss

  • how-works-icon-5.png

    Nem at installere

     

    Vores løsninger er nemme at installere. I de fleste tilfælde kræver det kun fire enkle trin, før systemet kører

    Læs mere om installation

  • how-works-icon-6.png

    Begynd i det små, og udvid hen ad vejen

    Med Smartvarme-produkter fra Danfoss kan du nemt begynde at opbygge din smartvarmeløsning.

    Få mere at vide om Smartvarme

Ethvert hjem kan få en smartere varmeløsning

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige løsning?
Fem nemme trin, så ved du alt, hvad du har brug for at vide

Find den rigtige løsning her

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco

Søg

Søg online efter Danfoss Link

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: