Intelligent varmestyring fra Danfoss

Ventilation med
varmegenvinding

Godt for indeklimaet

... og for pengepungen

Ventilation med varmegenvinding

Et velkonstrueret ventilationssystem er energieffektivt, støjsvagt og diskret.

Det fjerner risikoen for fugtproblemer og skimmelsvampe og lader boligen ”ånde”.

Danfoss Air systemet udmærker sig med suveræn performance og et diskret

design, hvor det eneste man mærker til systemet i hverdagen er alle fordelene:

1. Frisk luft og varmegenvinding med meget lavt strømforbrug.

Ingen store elregninger takket været et lavt strømforbrug.

2. Diskret og hurtig installation

Installationstiden er kort, processen er simpel – og gevinsten er mærkbar.

3. Sund luft, også med lukkede vinduer
Frisk luft døgnet rundt forhindrer skimmelsvamp og andre skadelige stoffer.

HRV_main.png
  • DK_thumbs_icon.png Energieffektiv løsning
  • DK_thumbs_icon.png Behovsstyret ventilation
  • DK_thumbs_icon.png Forbedret indeklima
  • DK_thumbs_icon.png Automatisk tilpasning til brugerens livsstil
  • DK_thumbs_icon.png Boost-funktion
  • DK_thumbs_icon.png Sommer bypass
  • DK_thumbs_icon.png Danfoss natkøling
  • DK_thumbs_icon.png Ingen kondens eller skimmel
  • DK_thumbs_icon.png Tilkobling til Danfoss One®:

    CCM kommunikationsmodul
    - medfølger ved køb af Air Unit

Danfoss One® brochure

Offer received from an installer: