Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Varmepumper
Jordvarme og luft/vand

Udnyt energien i jord eller luft

Varmepumpe
Jordvarme og luft/vand

Varmepumper optager solenergi, der er lagret i jorden eller luften, og omdanner
denne energi til miljøvenligt og bæredygtigt indeklima i boligen. En varmepumpe
fra Danfoss kan dække 100 % af boligens energibehov og samtidig give besparelser på 50 % sammenlignet med traditionelle olie- eller gaskedler – alt sammen med et minimum af vedligehold.

Besparelserne afhænger af boligens placering og et eventuelt eksisterende
varmesystem. Danfoss varmepumper kan kombineres med forskellige
typer af supplerende energikilder, såsom solvarme, gas eller olie.

Alle varmepumper fra Danfoss kan indgå i en Danfoss One®-løsning

HP_mailn.png
  • DK_thumbs_icon.png Pålidelig, afprøvet og testet 
  • DK_thumbs_icon.png Bredt produktprogram

  • DK_thumbs_icon.png Klassisk skandinavisk pladsbesparende design

  • DK_thumbs_icon.png Maksimalt komfortniveau

  • DK_thumbs_icon.png Høj årsvirkningsgrad

  • DK_thumbs_icon.png Meget lav vedligeholdelsesgrad

  • DK_thumbs_icon.png Tilkobling til Danfoss One®:

    Danfoss Link™ HP kit

Danfoss One® brochure

Offer received from an installer: