Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Link™
RU Repeaterenhed

Signalbooster til udvidelse af den trådløse forbindelse

Til at udvide signalrækkevidden mellem Central styring, Connect termostat og andre komponenter

Kan anvendes i bygninger med lang afstand til radiator- eller rumtermostater, og når der er dårligt radiosignal

RU signal

Danfoss Link™ RU Repeaterenhed bruges til at udvide signalrækkevidden mellem Central styring, Connect termostater og andre systemkomponenter. Det er især nyttigt i større installationer, hvor afstanden mellem komponenterne kan forringe den trådløse forbindelse. Repeaterenheden med signalbooster kan også installeres på steder, hvor radiosignaltransmissionen blokeres, eksempelvis af tykke vægge eller metalgenstande. 

img5.png

Produktegenskaber

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Enkel trådløs forbindelse til Danfoss Link™ CC Central styring
  • 50-230v-power-supply.png Forsynes med 230 V
  • 51-connect-up-to-three-signal-amplifiers-in-series.png Der kan installeres op til tre Repeaterenheder i en kæde mellem relevante smartradiatortermostater, Rumføler og Central styring.


Download Kvikguide

Du kan nemt styre varmen, uanset hvor du befinder dig
Din intuitive smartphone-løsning

Læs mere om Danfoss Link™ appen

Du kan downloade Danfoss Link™ App direkte
på din smartphone med det samme og afprøve demoversionen.

Vores løsninger er nemme at installere

Besøg vores installationsside,
og
find de oplysninger, du har brug for

Læs mere

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco

Søg

Søg online efter Danfoss Link

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: