Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Icon™
Rumtermostat

Display med lys til visning
af temperaturen i rummet

Med radioteknologi til trådløs forbindelse til Danfoss Link™ CC Central styring og HC gulvvarmemaster

Elektronisk føler til 
måling af rumtemperaturen. Anvendes til gulvvarmestsystemer, i kombinerede radiator-og gulvvarmesystemer samt i tilfælde, hvor du har mere end én Connect termostat i samme rum.

Produktfordele

Danfoss Icon™ Rumføler måler rumtemperaturen og viser den i letlæseligt format på det indbyggede display. Du kan også indstille den ønskede temperatur på enheden. Takket være en trådløs forbindelse kommunikerer Danfoss Icon™ Rumføler trådløst med Danfoss Link™ CC Central styring, Danfoss Link™ HC gulvvarmemaster og Connect termostaterne. 
Danfoss Icon™ Rumføler fås også med infrarød gulvføler, hvilket er ideelt til bl.a. gulvvarme på badeværelser.

img7.png

Produktegenskaber

  • c_icon14.png Høj fleksibilitet – valgfri placering og nem omplacering af rumtermostater
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png I Danfoss Link™ systemet kan rumføleren indstilles for flere rum og flere radiatorer som den centrale rumtemperaturføler eller fjernføler
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Viser faktisk temperatur og ønsket temperatur
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Strømforsyning via to almindelige AA-batterier
  • c_icon23.png Batterilevetid på op til to år
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Visning af batteristatus med advarselsmeddelelse ved fald i strømforsyningen
Download teknisk datablad

Download brugervejledning

Du kan nemt styre varmen, uanset hvor du befinder dig
Din intuitive smartphone-løsning

Læs mere om Danfoss Link™ appen

Du kan downloade Danfoss Link™ App direkte
på din smartphone med det samme og afprøve demoversionen.

Vores løsninger er nemme at installere

Besøg vores installationsside,
og
find de oplysninger, du har brug for

Læs mere

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco™

Søg

Søg online efter Danfoss Link™

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: