Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Link™ HC Gulvvarmemaster til gulvvarme

Smart vandbaseret gulvvarme

Med radioteknologi og tovejskommunikation i forbindelse med Danfoss Link™ CC Central styring

Smart regulering af vandbaserede gulvvarmeanlæg

Produktfordele

Danfoss Link™ HC Gulvvarmemaster kommunikerer trådløst med Danfoss Link™ CC Central styring og bruges til regulering af vandbaserede gulvvarmeanlæg. Systemet tilbyder flere funktioner til individuel temperaturregulering for at opnå optimal komfort med maksimale energibesparelser.

Vi anbefaler, at systemet installeres af en professionel installatør.

img11.png

Produktegenskaber

  • 43-wireless-two-way-communcation.png Trådløs tovejskommunikation, 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png 24 V kortslutningsbeskyttede udgange med LED
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png Skifterelæ til pumpe- og kedelstyring
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png Automatisk selvdiagnosefunktion med fejlmeddelelser
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png Input (tænd/sluk) til varme/køling og tilstedeværelse/fravær-tilstande
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Version til fem eller ti kortslutningsbeskyttede udgange
Download teknisk datablad

Download Kvikguide

Du kan nemt styre varmen, uanset hvor du befinder dig
Din intuitive smartphone-løsning

Læs mere om Danfoss Link™ appen

Du kan downloade Danfoss Link™ App direkte
på din smartphone med det samme og afprøve demoversionen.

Vores løsninger er nemme at installere

Besøg vores installationsside,
og
find de oplysninger, du har brug for

Læs mere

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco

Søg

Søg online efter Danfoss Link

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: