Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Link™
FT Gulvtermostat

Varme fødder – med garanti!

Elektronisk tænd/sluk relæ til elektrisk gulvvarme

Afbalanceret temperaturstyring for større komfort

Produktfordele

Danfoss Link™ FT Gulvtermostat kommunikerer trådløst med Danfoss Link™ CC Central styring og sikrer jævn temperaturstyring af elektriske gulvvarmeanlæg.

Vi anbefaler, at systemet installeres af en professionel installatør.

img12.png

Produktegenskaber

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Trådløs forbindelse til Danfoss Link™ CC Central styring
  • c_icon8.png Gulvtemperaturføler
  • 42-15a-switching-capacity-4a-inductive-load-lightning.png 15 A switch-belastning, 4 A induktiv belastning

Du kan nemt styre varmen, uanset hvor du befinder dig
Din intuitive smartphone-løsning

Læs mere om Danfoss Link™ appen

Du kan downloade Danfoss Link™ App direkte
på din smartphone med det samme og afprøve demoversionen.

Vores løsninger er nemme at installere

Besøg vores installationsside,
og
find de oplysninger, du har brug for

Læs mere

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco

Søg

Søg online efter Danfoss Link

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: