Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Link™
Connect termostat

Smart termostat til nem styring af de enkelte radiatorer

Med det brugervenlige display har du mulighed for enten at justere den ønskede temperatur på det centrale panel eller med den gratis Danfoss Link™ App til Android og iOS, uanset hvor du befinder dig.

Smart elektronisk radiatortermostat til de mest almindelige fremløbsventiler

Produktfordele

Danfoss Link™ Connect termostat er en smart elektronisk radiatortermostat. Når den anvendes sammen med Danfoss Link™ CC Central styring sikrer den en behagelig varme med det højeste niveau af energieffektivitet. Den er hurtig at installere og trådløs opkobling til CC Central styring er nem. Takket være det indbyggede display er Connect termostat intuitiv, nem at bruge og med præcise indstillinger.

Passer til 90 % af alle radiatorventiler
Danfoss Link™ Connect termostat passer til Danfoss' standard-fremløbsradiatorventiler (RA, RAV, RAVL, RTD) samt andre ventiler (M30x1.5: TA Heimeier, m.fl.).

img2.png

Produktegenskaber

  • c_icon24.png Frostsikring
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Selvlæringsfunktion til opvarmnings- og ikke-opvarmningstidspunkter
  • c_icon26.png Præcis PID-styring
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Temperaturjustering i trin på 0,5 °C
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Maks.-/min.-temperaturbegrænsning
  • 36-adjustable-heating-pause.png Justerbare pauseperioder
  • c_icon22.png Børnesikring
  • c_icon18.png Åbent vindue-registrering
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Strømforsyning via to almindelige AA-batterier
  • c_icon23.png Batterilevetid på op til to år
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Visning af batteristatus med advarselsmeddelelse ved fald i strømforsyningen

Danfoss Link™ Connect termostat er verdens første elektroniske radiatortermostat, der har opnået eu.bac-certificering.

Download teknisk datablad

Download Installations- og brugervejledning

Danfoss Link™ – den smarte innovation

Sammenlignet med andre produkter på markedet sikrer Danfoss Link™ mere stabile temperaturer og dermed forbedret komfort og større energibesparelser

Med andre varmestyringer oplever man ofte betydelige temperaturudsving. Men ikke med Danfoss Link™. Fordi Danfoss Link™ reagerer hurtigt og præcist, holder den altid temperaturen stabil og sikrer dermed en reduktion i varmeomkostningerne, uden du behøver gå på kompromis med komforten.

Du kan nemt styre varmen, uanset hvor du befinder dig
Din intuitive smartphone-løsning

Læs mere om Danfoss Link™ appen

Du kan downloade Danfoss Link™ App direkte
på din smartphone med det samme og afprøve demoversionen.

Vores løsninger er nemme at installere

Besøg vores installationsside,
og
find de oplysninger, du har brug for

Læs mere

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco™

Søg

Søg online efter Danfoss Link™

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: