Intelligent varmestyring fra Danfoss

Danfoss Eco™

vinder af People’s Choice ved Danish Design Award 2018

Du kan finde Danfoss Eco™ i diverse webshops, i byggemarkeder samt hos din lokale installatør, hvor du også kan få vejledning og et tilbud om professionel montage.

Køb nu

Hvordan virker Danfoss Eco?

Se filmen

Bedst i klassen

Temperaturstabilitet giver bedre
komfort og energibesparelser

 

Nem styring i hjemmet
af den enkelte radiator via

Nem styring
med den brugervenlige
Danfoss Eco App

 

Har du en Android telefon, læs venligst FAQ om Bluetooth

Danfoss Eco™ App
nem styring af din termostat

Du kan let downloade den gratis Danfoss Link™ App
og prøve demoversionen

Fire enkle installationstrin, og du er klar til at gå i gang

  1. 1

    Afmonter din gamle termostat fra din radiator

    vector-smart-object2.png
  2. 2

    Find den rette adapter, og monter den på ventilen

    vector-smart-object4.png
  3. 3

    Monter den nye Danfoss Eco™, og drej, indtil du hører et klik

    vector-smart-object1.png
  4. 4

    Download Danfoss Eco™ App, og indstil din termostat

    vector-smart-object3.png

 

Danfoss Eco™ er kompatibel med 90 %
af alle fremløbs-radiatorventiler

Hvilke ventiltyper har du på dine radiatorer?

Manuel håndventil
Radiatortermostat

Manuel håndventil

Hvis dine radiatorer har ikke-termostatiske håndtag eller returløbsradiatorventiler, skal du udskifte dine ventiler, inden du monterer Danfoss Eco™. Vi anbefaler, at dine ventiler udskiftes af en professionel installatør.

Radiatortermostat

Hvis dine radiatorer i dag har en radiatortermostat (termostatisk føler), kan du nemt montere den intelligente Danfoss Eco™ termostat. Danfoss Eco™ indeholder adaptere til standard fremløbs-radiatorventiler fra Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) samt andre fremløbsventiler fra TA Heimeier m.fl. (M30x1.5).

Produktbeskrivelse

Danfoss Eco™ er den nemme vej til smart radiatorvarme. Den nye og forbedrede termostat tilbyder dig et slidstærkt og elegant design.

Det integrerede display, der kan drejes 180 grader, gør det let for dig at aflæse displayet på termostaten fra enhver vinkel. Og hvis du ønsker at regulere din Danfoss Eco™ termostat manuelt, kan du bruge drejehjulet til at indstille den ønskede temperatur.

180-display.png

Vigtige egenskaber

  • c_icon16.png Energibesparelser på op til 23 %
    (avanceret varmestyringssoftware)
  • 9_banner_specIcons2_120_120.png Styring af din radiator, mens du er i hjemmet
    – planlæg, så temperaturen passer til din hverdag
  • 9_banner_specIcons3_120_120.png Nem styring af hver enkelt radiator
    via appen på en smartphone med Bluetooth
  • 9_banner_specIcons4_120_120.png Bluetooth til termostatprogrammering 
    < 10 m
  • c_icon14.png Nem og hurtig installation
  • 9_banner_specIcons6_120_120.png Lavt støjniveau
    < 30 dB
  • 9_banner_specIcons7_120_120.png Manual termostatregulering
    med drejehjulet
  • savings-icon-4.png

    Datakryptering

    Den trådløse forbindelse til din Danfoss Eco™ termostat er beskyttet af den nyeste krypteringsteknologi.

  • savings-icon-5.png

    Sikkerhed via pinkode

    En PIN-kode, der tildeles af brugeren, sikrer, at kun godkendte personer kan foretage ændringer til systemet.

  • savings-icon-6.png

    Personoplysninger

    Brugerdata, såsom temperatur eller sætpunkter, gemmes kun i termostaten, og det er kun dig, der har adgang til dem.

Det er bedre at være på den sikre side

Udover databeskyttelse under kommunikationen mellem din smartphone og Danfoss Eco™ termostaten, sikrer vi det højeste sikkerhedsniveau ved konstant at overvåge og forbedre vores tekniske og organisatoriske forholdsregler for sikkerhed.

 

Sådan får du Danfoss Eco™

Danfoss Eco™ kan købes online og i mange byggemarkeder

Søg efter Danfoss Eco

Brug for hjælp? Find en professionel installatør

Find en installatør

Offer received from an installer: