Intelligent varmestyring fra Danfoss

Spar op til 23 %
på varmeforbruget

Beregn dine besparelser

Før

savings-termostat-icon.png
Termostat
savings-termostat-old-icon.png
Over 15 år gammel termostat
savings-manual-icon.png
Manuel

Efter

savings-after-image.png (1)
Tilføj Connect termostat
savings-after-image-2.png (1)
Tilføj Danfoss Eco™ eller Connect radiatortermostat
savings-after-image.png (1)
Tilføj Connect termostat

Besparelse


Op til

16%

energibesparelse uden problemer *


Op til

23%

energibesparelse uden problemer *


Op til

46%

energibesparelse uden problemer *

* Beregningen er baseret på potentialet i et gennemsnitligt dansk hus. Derfor er der ikke taget højde for variationer i det enkelte hjems isolering, byggematerialer, vinduer eller alder. Derudover tager beregningen ikke højde for eksterne faktorer, såsom udetemperatur, brugen af brændeovn, vindforhold osv.

Ethvert hjem kan få en smartere varmeløsning

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige løsning?
Fem nemme trin, så ved du alt, hvad du har brug for at vide

Find den rigtige løsning her

Vores fem bedste tips og tricks til smartere opvarmning

  • c_icon16.png

    Hvis du udskifter dine gamle radiatortermostater (ældre end 15 år) med intelligente Danfoss termostater, kan du spare helt op til 23 % på varmeforbruget.

  • c_icon16.png

    Sænk temperaturen for "Ikke til stede/Sover" til 17 °C, når du er på arbejde eller om natten.

  • c_icon18.png

    Hvis du vælger forskellige temperaturer i forskellige rum, skal du huske at lukke dørene mellem rummene.

  • c_icon16.png

    Indstil samme temperatur som før udskiftningen af termostaterne.

  • c_icon17.png

    Aktivér funktionen "Ferie", når du tager på ferie.

Sådan får du en Danfoss Smartvarme-løsning

Søg online efter Danfoss Eco

Søg

Søg online efter Danfoss Link

Søg

Find professional installatør

Find

Offer received from an installer: