Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Eine vierköpfige Familie regelt die Raumtemperatur in ihrem gesamten Haus mithilfe von Danfoss Link™ ganz einfach

Mehr Komfort und geringerer Energieverbrauch dank der intelligenten elektronischen Thermostate von Danfoss

Senkung des Energieverbrauchs um

28%

- außerdem bleiben der ganzen Familie Temperaturschwankungen erspart!

„Die Möglichkeit, die Temperatur in allen Räumen von einer zentralen Stelle aus einzustellen, gibt Hausbesitzern ein Höchstmaß an Kontrolle über ihre Raumtemperatur – zu allen Tages- und Nachtzeiten. Wir müssen die Thermostate nicht mehr auf- oder herunterdrehen: Per Tastendruck können wir in jedem Zimmer eine angenehme Wärme erzeugen.“

Vivi, Röntgenassistentin, Solbjerg

Optimale Raumtemperatur 

Nach dem Bau ihres neuen Hauses in Solbjerg hatten Vivi und Klaus zehn Jahre lang Probleme mit der Temperaturregelung. Unter vielen verschiedenen Optionen wählten sie Danfoss Link™ – und haben es nie bereut. Die Raumtemperaturregelung funktioniert jetzt viel besser, und wenn sie nach Hause kommen, sind die Räume bereits auf eine angenehme Temperatur vorgeheizt.

Konstante Raumtemperaturen

Durch die Installation von Danfoss Link™ Connect Thermostaten konnten wir unsere Probleme mit der Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur lösen. Heizkörper und die Fußbodenheizung können mithilfe eines einzigen Systems reguliert werden, was sehr praktisch ist – und extreme Temperaturschwankungen gehören der Vergangenheit an.

Die Heizkosten 
der Familie aus Solbjerg

(erste sechs Monate)

 

 

Vorheriger Verbrauch
Zentralheizung ohne Connect Thermostate:
6.384,33 kWh = ca. 381 EUR  

 

Aktueller Verbrauch
Zentralheizung mit Connect Thermostaten:
4.583,38 kWh = ca. 274 EUR  

 

Einsparungen
1.800,95 kWh zu einem Preis von ca. 107 EUR; das bedeutet eine Senkung
des Energieverbrauchs um 28,2 %.

Die Ausgangssituation der Familie aus Solbjerg

Das 163 m2 große Backsteinhaus wurde im Jahr 2000 erbaut und mit einer Zentralheizung ausgestattet. Das Haus verfügt über Heizkörper sowie eine Fußbodenheizung. Im Februar 2012 beschloss die Familie, eine umfassende Danfoss Link™ Lösung installieren zu lassen.

familiebillede.png

Die Danfoss Link™ Lösung

  • bullit.png Acht elektronische Danfoss Link™ Connect Thermostate wurden an allen Heizkörpern im Haus angebracht. Der Connect Thermostat schaltet jeden Heizkörper automatisch für ungefähr 30 Minuten aus, sobald ein Temperaturabfall aufgrund von geöffneten Fenstern festgestellt wird.
  • bullit.png Ein Zentralregler mit Bedienfeld steuert automatisch alle Heizkörperthermostate, sodass die Temperatur in jedem Raum einzeln festgelegt werden kann. Danfoss Link™ hat eine Vielzahl an Funktionen: Thermostate können zum Beispiel mithilfe der Abwesenheitsfunktion so eingestellt werden, dass die Temperatur nachts oder bei Abwesenheit gesenkt wird.
  • bullit.png Vier RS Raumfühler messen die Temperatur in jedem Raum und stellen sicher, dass die festgelegte Temperatur aufrechterhalten wird.
  • bullit.png Drei kleine TWA-Stellantriebe sind Teil des Fußbodenheizungssystems. 

  • bullit.png Ein Danfoss Link™ HC Regler für Fußbodenheizungen steuert die Fußbodenheizung.

Energieeinsparungen sind ein zusätzlicher Bonus 

Seit der Installation von Danfoss Link™ kann die Familie in Solbjerg sicher sein, dass in ihrer Abwesenheit keine Energie verschwendet wird. Die neuen Thermostate machen sich außerdem auf der Heizkostenrechnung positiv bemerkbar. Seit der Installation von Danfoss Link™ sind die Heizkosten der Familie sogar 28 % niedriger als zuvor veranschlagt.

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus