Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Eine Familie aus Duisburg erreicht dank der Danfoss Link™ Connect Thermostate mit minimalem Aufwand mehr Komfort

Maximaler Komfort mit einem intelligenten Heizungssystem, das ganz einfach von jedem beliebigen Ort gesteuert werden kann – mit Danfoss Link™

Flexible Temperaturanpassung

Ob von zu Hause aus oder von unterwegs – mit der Danfoss Link™ App haben Sie Ihr Heizungssystem stets unter Kontrolle.

„Mit 13 Heizkörpern im Haus war es fast unmöglich, im ganzen Haus eine optimale Temperatur sicherzustellen. Immer, wenn wir nach Hause kamen, war es in unseren Zimmern entweder zu kalt oder die Heizung war bereits seit Stunden voll aufgedreht, ohne dass wir etwas davon hatten.“

Andrea, Unternehmerin, Duisburg

Intelligente Heizungsregler
– einmal einrichten, immer gut fühlen

Die 13 Heizkörper im Haus wurden mit Danfoss Link™ Connect Thermostaten ausgestattet und über einen Link™ CC Zentralregler miteinander verbunden. Dadurch kann der Hausbesitzer festlegen, wann sich die Heizung automatisch ein- oder ausschalten soll, und außerdem für jeden einzelnen Raum im Haus die genaue Temperatur einstellen.

Angenehme Wärme
– jederzeit

Das Paar hat ein Unternehmen für Technologiedesign und arbeitet oft von zu Hause aus. Dank ihres Danfoss Link™ Systems kann die Familie nun immer perfekt beheizte Räume genießen, egal, wo im Haus sie sich gerade aufhält – überheizte Räume gehören der Vergangenheit an.

Die Ausgangssituation der Familie aus Duisburg

Das Paar hatte sein dreistöckiges Haus in Duisburg im Jahr 2005 gekauft. Da es bereits 50 Jahre alt war, musste es vollständig renoviert werden. Im Rahmen der Renovierungsarbeiten wurde eine Zentralheizung installiert, jedoch war die Familie mit der Flexibilität der Heizung nicht zufrieden. Nach der Installation eines Danfoss Link™ Systems erreichten sie den gewünschten Komfort.

familiebillede.png

Die Danfoss Link™ Lösung

  • bullit.png 13 Danfoss Link™ und Connect Thermostate 

  • bullit.png Ein Danfoss Link™ CC Zentralregler kann alle Heizkörperthermostate drahtlos steuern, sodass die Temperatur in jedem Raum individuell eingestellt werden kann. Studien haben belegt, dass ein Danfoss Link™ System durchschnittlich bis zu 30 % Energie einsparen kann. 

  • bullit.png Die Danfoss Link™ App ermöglicht eine ferngesteuerte individuelle Raumtemperaturregelung von jedem beliebigen Ort aus. 

  • bullit.png Der Helpdesk der Danfoss Link™ App bietet technischen Support bei allen Fragen rund um WLAN und die Funktionen der App. 


Flexible Möglichkeiten zur Fernbedienung

Seit der Einführung der Danfoss Link™ App können Heizungssysteme noch flexibler gesteuert werden. Man kann die App ganz einfach auf ein Smartphone herunterladen und so drahtlos mit dem Danfoss Link™ CC Zentralregler kommunizieren. Für die Familie aus Duisburg bedeutet dies, dass sie ihr Heizsystem jederzeit neu einstellen kann, auch wenn niemand zu Hause ist.

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus