Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Sparen Sie bis zu 30 %
bei Ihrer Heizungsrechnung

Berechnen Sie Ihre Einsparungen

Vorher

savings-termostat-icon.png
Thermostat
savings-termostat-old-icon.png
Mindestens 15 Jahre alter Thermostat
savings-manual-icon.png
Manueller Thermostat

Nachher

savings-after-image.png (1)
Connect Thermostat hinzufügen
savings-after-image-2.png (1)
Danfoss Eco™ oder Connect Heizkörperthermostat hinzufügen
savings-after-image.png (1)
Connect Thermostat hinzufügen

Ersparnis


Bis zu

16%

Energieeinsparungen lassen sich problemlos erreichen *


Bis zu

23%

Energieeinsparungen lassen sich problemlos erreichen *


Bis zu

46%

Energieeinsparungen lassen sich problemlos erreichen *

* Die Berechnung basiert auf dem Potenzial für ein durchschnittliches Haus in Deutschland. Unterschiede in Bezug auf die Dämmung des jeweiligen Hauses, seine Baumaterialien, Fenster oder in Bezug auf sein Alter werden somit nicht berücksichtigt. Außerdem werden bei der Berechnung auch keine äußeren Faktoren wie die Außentemperatur, die Nutzung von Kaminöfen, die Windstärke usw. berücksichtigt.

Jeder Wohnraum kann intelligenter beheizt werden

Sie sind auf der Suche nach der perfekten Lösung?
Mit diesen fünf einfachen Schritten erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen

Finden Sie hier die perfekte Lösung

Unsere fünf besten Tipps für cleveres Heizen

  • c_icon16.png

    Wenn Sie Ihre alten Heizkörperthermostate (älter als 15 Jahre) gegen intelligente Danfoss Thermostate austauschen, können Sie bis zu 30 % Ihrer Heizkosten einsparen.

  • c_icon16.png

    Senken Sie die Temperatur im Abwesenheits-/Schlafmodus, während Sie zur Arbeit sind oder schlafen, auf 17 °C.

  • c_icon18.png

    Wenn Sie in mehreren Räumen unterschiedliche Temperaturen einstellen, denken Sie daran, die Zwischentüren zu schließen.

  • c_icon16.png

    Stellen Sie dieselbe Anwesenheitstemperatur ein wie vor dem Wechsel der Thermostate.

  • c_icon17.png

    Aktivieren Sie die Abwesenheits-/Urlaubsfunktion, wenn Sie in den Urlaub fahren.

So kommen Sie an Ihre intelligente Heizungslösung von Danfoss

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus