Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Danfoss Link™
RU Signalverstärker

Signalverstärker zur Erweiterung der Reichweite des Funksignals

Zur Erweiterung der Funkreichweite zwischen Zentralregler, Connect Thermostaten und anderen Komponenten

Kann in Gebäuden eingesetzt werden, in denen die Abstände zum Heizkörper oder zu den Raumthermostaten groß sind, oder bei einem schwachen Funksignal

RU Signalverstärker

Der Danfoss Link™ RU Signalverstärker wird zur Erweiterung der Funkreichweite zwischen Zentralregler, intelligenten Connect-Heizkörperthermostaten und anderen Systemkomponenten eingesetzt. Dies ist besonders in größeren Installationen erforderlich, wenn der räumliche Abstand zwischen Komponenten eine drahtlose Verbindung behindert. Der Signalverstärker kann auch dort installiert werden, wo die Übertragung von Funksignalen behindert wird, z. B. durch dicke Wände, Metallgegenstände usw. 

img5.png

Produktmerkmale

  • 41-wireless-connection-to-the-danfosslink-cc-central-controller.png Einfache drahtlose Verbindung zum Zentralregler Danfoss Link™ CC
  • 50-230v-power-supply.png 230 V Spannungsversorgung
  • 51-connect-up-to-three-signal-amplifiers-in-series.png Bis zu drei Signalverstärker in Reihenschaltung zwischen dem jeweiligen intelligenten Raumthermostat, Raumfühler und dem Zentralregler installierbar.


Kurzanleitung herunterladen

Regeln Sie Ihre Heizung ganz einfach von jedem beliebigen Ort
Ihre intuitive Smartphone-Lösung

Erfahren Sie mithilfe der Danfoss Link™ App mehr

Sie können die Danfoss Link™ App direkt auf Ihr
Smartphone herunterladen und sie im Demomodus testen.

Unsere Lösungen sind einfach zu installieren

Besuchen Sie unsere Installationsseite und finden Sie dort alle Informationen

Erfahren Sie mehr

So kommen Sie an Ihre intelligente Heizungslösung von Danfoss

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus