Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Danfoss Link™
RS Raumfühler

Beleuchtetes Display zeigt
die Temperatur in Ihrem Raum an

Mit Funktechnologie für drahtlose Verbindung zum Zentralregler Danfoss Link™ CC

Elektronischer Fühler für die 
Messung der Raumtemperatur

Produktvorteile

Der Danfoss Link™ RS Raumfühler misst die Umgebungstemperatur in einem bestimmten Raum und zeigt sie in einem gut lesbaren Format auf dem integrierten Display an. Sie können die gewünschte Temperatur auch am Gerät einstellen. Mithilfe der drahtlosen Verbindung kommuniziert der Raumfühler innerhalb eines Danfoss Link™ Systems mit Danfoss Link™ Connect Thermostaten und dem Danfoss Link™ CC Zentralregler und überträgt die gemessenen Werte. 

img7.png

Produktmerkmale

  • c_icon14.png Hohe Flexibilität – freie Positionierung und einfache Neupositionierung der Raumthermostate
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png Im Danfoss Link™ System kann der Raumfühler als zentraler Temperaturfühler oder als Fernfühler für verschiedene Räume und mehrere Heizkörper festgelegt werden
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Zeigt aktuelle Temperatur und Zieltemperatur an
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Spannungsversorgung über zwei handelsübliche AA-Batterien
  • c_icon23.png Batterielebensdauer bis zu zwei Jahre
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Anzeige von Batterieladezustand mit Warnmeldung bei Rückgang der Spannungsversorgung
Technisches Datenblatt herunterladen

Kurzanleitung herunterladen

Regeln Sie Ihre Heizung ganz einfach von jedem beliebigen Ort
Ihre intuitive Smartphone-Lösung

Erfahren Sie mithilfe der Danfoss Link™ App mehr

Sie können die Danfoss Link™ App direkt auf Ihr
Smartphone herunterladen und sie im Demomodus testen.

Unsere Lösungen sind einfach zu installieren

Besuchen Sie unsere Installationsseite und finden Sie dort alle Informationen

Erfahren Sie mehr

So kommen Sie an Ihre intelligente Heizungslösung von Danfoss

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus