Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Danfoss Link™ HC Regler für Fußbodenheizungen

Intelligente Warmwasser-Fußbodenheizung

Mit Funktechnologie und 2-Wege-Kommunikation in Verbindung mit dem Zentralregler Danfoss Link™ CC

Intelligente Regelung von Warmwasser-Fußbodenheizungssystemen

Produktvorteile

Der Danfoss Link™ HC Regler für Fußbodenheizungen stellt eine drahtlose Verbindung zum Danfoss Link™ CC Zentralregler her und regelt auf diese Weise Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme. Das System bietet zahlreiche Funktionen für eine individuelle Temperaturregelung, um optimalen Komfort bei maximalen Energieeinsparungen zu erzielen.

Wir empfehlen die Installation durch einen Heizungsinstallateur.

img11.png

Produktmerkmale

  • 43-wireless-two-way-communcation.png Drahtlose 2-Wege-Kommunikation, 868 MHz
  • 44-short-circuit-proof-24v-outputs-with-led.png Kurzschlusssichere 24-V-Ausgänge mit LED
  • 46-switching-relay-for-pump-and-boiler-control.png Schaltrelais für Pumpen- und Kesselsteuerung
  • 47-automatic-self-diagnosed-error.png Automatische Selbstdiagnose-Funktion mit Fehlermeldung
  • 48-input-on-off-for-heating-and-cooling.png Eingang (On/Off) für das Heizen/Kühlen und für den An-/Abwesenheitsmodus
  • 49-version-for-five-or-ten-danfosslink-rs-thermostats.png Version für fünf oder zehn kurzschlusssichere Ausgänge
Technisches Datenblatt herunterladen

Kurzanleitung herunterladen

Regeln Sie Ihre Heizung ganz einfach von jedem beliebigen Ort
Ihre intuitive Smartphone-Lösung

Erfahren Sie mithilfe der Danfoss Link™ App mehr

Sie können die Danfoss Link™ App direkt auf Ihr
Smartphone herunterladen und sie im Demomodus testen.

Unsere Lösungen sind einfach zu installieren

Besuchen Sie unsere Installationsseite und finden Sie dort alle Informationen

Erfahren Sie mehr

So kommen Sie an Ihre intelligente Heizungslösung von Danfoss

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus