Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Danfoss Link™ Starterpaket

Eine kurze Einführung in die Welt des intelligenten Heizens

Starterpaket für drei Heizkörper

Zusätzliche Danfoss Link™ Connect Thermostate für weitere Heizkörper sind einzeln erhältlich und können ganz einfach zum Danfoss Link™ System hinzugefügt werden

Produktvorteile

Mit den drei Danfoss Link™ Connect Thermostaten aus dem Danfoss Link™ Starterpaket können Sie drei Heizkörper intelligenter machen und sie mithilfe des enthaltenen Danfoss Link™ CC Zentralreglers drahtlos verbinden. Sie können Ihr Starterpaket jederzeit mit einem zusätzlichen Connect Thermostat und anderen Komponenten aus der Danfoss Link™ Produktfamilie ergänzen, indem Sie etwa zusätzliche Heizkörper oder eine Fußbodenheizung in das Danfoss Link™ System integrieren.

danfoss_feature_pro_image_starterkit.jpg

Produktmerkmale

  • 28-central-heating-regulator.png Zentrale Regelung der Raumtemperatur
  • 29-intelligent-color-touchscreen-interface.png Intelligenter und benutzerfreundlicher farbiger Touchscreen
  • c_icon13.png Danfoss Link™ App zur komfortablen Heizungsregelung quasi von überall
  • c_icon16.png (1) Effiziente Heizungsregelung für bis zu 30 % niedrigere Heizkosten
  • 30-private-wlan-integration.png Einfache Integration in das WLAN-Netz

Der Danfoss Link™ Connect Thermostat ist der weltweit erste elektronische Heizkörperthermostat mit eu.bac-Zertifikat.

Detaillierte Informationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten



Die intelligenten Danfoss Link™ Heizungsregler – das Heizungskonzept der Zukunft

Umfassende Klimaregelung
von Ihrem Smartphone aus

Laden Sie die Danfoss Link™ oder Danfoss Eco™ App direkt auf Ihr Smartphone herunter und testen Sie sie noch heute im Demomodus

 

Unsere Lösungen sind einfach zu installieren

Besuchen Sie unsere Installationsseite und finden Sie dort alle Informationen

Erfahren Sie mehr

So kommen Sie an Ihre intelligente Heizungslösung von Danfoss

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus