Smart Heating Heizkörperthermostate von Danfoss

Danfoss Link™
Connect Thermostat

Intelligenter Thermostat für eine einfache und individuelle Regelung der einzelnen Heizkörper

Mit Display, einfache Bedienung; bietet die Möglichkeit zur manuellen Einstellung der gewünschten Temperatur von jedem beliebigen Ort aus mithilfe der kostenlosen Danfoss Link™ App für Android und iOS

Intelligenter elektronischer Heizkörperthermostat für die gängigsten Ventile

Produktvorteile

Der Danfoss Link™ Connect Thermostat ist ein intelligenter elektronischer Heizkörperthermostat. Zusammen mit dem Danfoss Link™ CC Zentralregler stellt er eine angenehme Wärme bei gleichzeitig höchster Energieeffizienz sicher. Er lässt sich schnell und einfach installieren und drahtlos mit dem CC Zentralregler verbinden. Dank seines integrierten Displays ist die Nutzung des Connect Thermostats einfach und intuitiv und ermöglicht sehr präzise Einstellungen.

Kompatibel mit 90 % aller Heizkörperventile
Der Danfoss Link™ Connect Thermostat ist kompatibel mit den Standardheizkörperventilen von Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) sowie mit anderen Ventilen (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Galeffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

img2.png

Produktmerkmale

  • c_icon24.png Frostschutzfunktion
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Selbstlernfunktion der Aufheiz- und Absenkzeiten
  • c_icon26.png Präzise PID-Regelung
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Variable Temperatursenkung in Schritten von 0,5 °C
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Max./min. Temperaturbegrenzung
  • 36-adjustable-heating-pause.png Einstellbare Heizpausenmodi
  • c_icon22.png Kindersicherung
  • c_icon18.png Fensteröffnungserkennung
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Spannungsversorgung über zwei handelsübliche AA-Batterien
  • c_icon23.png Batterielebensdauer bis zu zwei Jahre
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Anzeige von Batterieladezustand mit Warnmeldung bei Rückgang der Spannungsversorgung

Der Danfoss Link™ Connect Thermostat ist der weltweit erste elektronische Heizkörperthermostat mit eu.bac-Zertifikat.

Technisches Datenblatt herunterladen

Kurzanleitung herunterladen

Danfoss Link die intelligente Innovation

Im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt sorgt Danfoss Link™ für gleichbleibende Temperaturen und erhöht so Komfort und Energieeinsparungen

Bei anderen Heizungsregelungen kommt es häufig zu starken Temperaturschwankungen. Nicht jedoch mit Danfoss Link. Danfoss Linkreagiert schnell und präzise und kann so die Temperatur in dem gewünschten Bereich immer stabil halten, was ohne Abstriche beim Komfort zu geringeren Heizkosten führt.

Regeln Sie Ihre Heizung ganz einfach von jedem beliebigen Ort
Ihre intuitive Smartphone-Lösung

Erfahren Sie mithilfe der Danfoss Link™ App mehr

Sie können die Danfoss Link™ App direkt auf Ihr
Smartphone herunterladen und sie im Demomodus testen.

Unsere Lösungen sind einfach zu installieren

Besuchen Sie unsere Installationsseite und finden Sie dort alle Informationen

Erfahren Sie mehr

So kommen Sie an Ihre intelligente Heizungslösung von Danfoss

Kaufen Sie online.
Wir liefern bis an Ihre Haustür

Online Kaufen

Händler
finden

Händler finden

Finden Sie einen
Heizungsinstallateur

Kontaktdaten finden Sie hier

Offer received from an installer:

Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein. Bitte geben Sie eine gültige Nummer ein Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Die Stadt ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus Das verfügbare Datum ist erforderlich Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus