Smart Heating by Danfoss

Danfoss Link™
Icon RT prostorový termostat

Podsvícený displej (během provozu)
zobrazuje teplotu v místnosti

S rádiovou technologií pro bezdrátové připojení k řídicí jednotce Danfoss Link™ CC

Elektronické čidlo pro 
měření teploty v místnosti

Výhody produktu

Danfoss Link™ Icon RT prostorový termostat je elektronický senzor pro měření teploty v místnosti, která se zobrazuje na integrovaném displeji. Můžete na něm také nastavit požadovanou teplotu. Pomocí bezdrátového připojení k systému Danfoss Link™ komunikuje s radiátorovými termostatickými hlavicemi Danfoss Link™ Connect a řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC a bezdrátově vysílá naměřenou hodnotu. 

img7.png

Vlastnosti produktu

  • c_icon14.png Vysoká flexibilita díky libovolnému umístění
  • 39-central-controller-for-several-rooms-or-thermostats.png Ovládání pomocí dotykového displeje
  • 40-display-of-actual-and-setpoint-temperature.png Zobrazení skutečné a nastavené teploty
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Napájení dvěma standardními bateriemi typu AA
  • c_icon23.png Životnost baterie min. 2 roky
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png K dispozici s infračerveným podlahovým čidlem (volitelně)
Stáhnout technický datový list

Stáhnout Stručný návod k použití

Regulujte vytápění domácnosti snadno odkudkoli
Intuitivní řešení pro chytrý telefon

Další informace o použití aplikace Danfoss Link™ App

Stáhněte si aplikaci Danfoss Link™ App přímo
do chytrého telefonu a vyzkoušejte ji v režimu demo.

Naše řešení se instalují snadno

Navštivte stránku instalace,

kde naleznete potřebné informace

Další informace

Jak lze získat řešení inteligentního vytápění Danfoss

Koupit online. Doručení domů

Koupit Online

Najděte profesionálního instalatéra

Získat kontakt

Kontaktujte společnost Danfoss

Kontakt

Offer received from an installer: