Smart Heating by Danfoss

Dánská rodina s pomocí systému Danfoss Link™ výrazně snížila náklady na vytápění, ušetřila peníze a životní prostředí.

Snižte spotřebu energie a usnadněte používání systému vytápění nainstalováním systému Danfoss Link™

Spotřeba energie se snížila o

28%

– a kromě toho je celá rodina ušetřena výkyvů teploty!

„Z pohledu výrazných úspor se tyto radiátorové termostatické hlavice zaplatily za necelé tři roky. Byli jsme příjemně překvapeni a jsme rádi, že šetříme peníze a zároveň můžeme pozitivně ovlivnit životní prostředí.“

Birgit, specialistka pro export, Køge

Výrazné úspory energie
již během prvního roku

Rodina přemýšlela, jak sníží spotřebu energie z hlediska vytápění. Rozhodli se pro inteligentní radiátorové termostatické hlavice Danfoss Link™ Connect – a jsou nadšeni. Toto rozhodnutí jim ušetřilo více energie, než čekali – a navíc se systém vytápění nyní používá mnohem snadněji.

Už žádné ztráty času zapínáním a vypínáním vytápění

Pomocí řídicí jednotky Danfoss Link™ CC lze všechny místnosti nastavit na základní teplotu a – kromě jiných možností – snížit noční teplotu. Regulace teploty je automatická. Postačí stisknutí tlačítka a požadovaná teplota v místnosti se změní, což se zobrazí na displeji řídicí jednotky.

Náklady na vytápění 
rodiny z Køge

(během 12 měsíců)

 

 

Předchozí spotřeba

Zemní plyn bez radiátorových termostatických hlavic Connect:
2 317 m³ = přibl. 2 535 EUR za rok

 

Současná spotřeba

Zemní plyn s radiátorovými termostatickými hlavicemi Connect:
1 440 m³ = přibl. 1 572 EUR za rok

 

Úspory

877 m³ zemního plynu za rok – což odpovídá 959 EUR nebo téměř
o 38 % menší spotřebě energie při vytápění domu.

Počáteční situace rodiny z Køge

Dům s obytnou plochou 200 m² byl postaven v roce 1985; má šest mezipater a vlastní kotel na zemní plyn. V listopadu 2011 se rodina rozhodla nainstalovat kompletní systém Danfoss Link™.


familiebillede.png

Řešení Danfoss Link™

  • bullit.png Na všechny radiátory v domě bylo nainstalováno 18 elektronických radiátorových termostatických hlavic Danfoss Link™ Connect. Radiátorové termostatické hlavice Connect vypnou ventily na příslušných radiátorech, jakmile zjistí pokles teploty kvůli otevřeným oknům. Tím je zajištěna optimální a účinná regulace teploty.
  • bullit.png Jedna řídicí jednotka Danfoss Link™ CC reguluje všechny radiátorové termostatické hlavice, takže je možné samostatně nastavit a regulovat teplotu v jednotlivých místnostech. Řídicí jednotka nabízí řadu funkcí: například lze nastavit termostatickou hlavici na snížení teploty v noci, nebo když v domě nikdo není – ovládá podlahové vytápění stejně spolehlivě jako radiátorové termostatické hlavice. 

  • bullit.png Čtyři prostorová čidla měří teplotu v každé místnosti a zajišťují, že se neodchýlí od nastavené teploty.

Rychlá a snadná instalace

Trvalo jen pár hodin, než byly nové inteligentní elektronické radiátorové termostatické hlavice v domě rodiny v Køge připraveny k použití. Ráno vyměnil instalatér všechny staré radiátorové termostatické hlavice za nové radiátorové termostatické hlavice Connect, bezdrátově je „připojil“ k řídicí jednotce a nastavil je na požadovanou teplotu. Za tři hodiny již všechny radiátorové termostatické hlavice bezproblémově pracovaly.

Offer received from an installer: