Smart Heating by Danfoss

Rodina z Duisburgu si dopřává vyšší úrovně komfortu s minimálním úsilím díky radiátorovým termostatickým hlavicím Danfoss Link™ Connect

Maximální komfort se systémem inteligentního vytápění domova, který se snadno používá odkudkoli – se systémem Danfoss Link™

Flexibilní regulace teploty

Ať jste doma nebo mimo domov – s aplikací Danfoss Link™ App budete mít systém vytápění vždy pod kontrolou.

„Se 13 radiátory v domě bylo prakticky nemožné zajistit optimální teplotu. Když jsme přišli domů, v místnostech byla buď příliš velká zima, nebo už topení běželo na plný výkon několik hodin, aniž by to pro nás mělo smysl.“

Andrea, podnikatelka, Duisburg

Inteligentní vytápění domova
– jednou nastavíte, výhody pociťujete trvale

13 radiátorů v domě bylo vybaveno radiátorovými termostatickými hlavicemi Danfoss Link™ Connect a vzájemně propojeno prostřednictvím řídicí jednotky Danfoss Link™ CC. Majitel domu tak může specifikovat, kdy se má vytápění automaticky zapnout nebo vypnout, a také může nastavit přesnou teplotu v každé jednotlivé místnosti v domě.

Příjemné teplo
– v každém okamžiku dne

Pár vlastní společnost navrhující technologie a často pracuje z domova. Díky systému Danfoss Link™ si nyní rodina může užívat dokonale vytopené místnosti bez ohledu na to, kde se zrovna v domě nachází – přetopené místnosti jsou věcí minulosti.

Počáteční situace rodiny z Duisburgu

Pár zakoupil třípodlažní dům v Duisburgu v roce 2005. Protože byl starý již 50 let, potřeboval kompletní rekonstrukci. V rámci rekonstrukce bylo nainstalováno ústřední vytápění, ale rodina nebyla spokojena s jeho flexibilitou. Požadované úrovně komfortu bylo dosaženo po nainstalování systému Danfoss Link™.

familiebillede.png

Řešení Danfoss Link™

  • bullit.png 13 radiátorových termostatických hlavic Danfoss Link™ Connect 

  • bullit.png Řídicí jednotku Danfoss Link™ CC lze použít k regulaci všech radiátorových termostatických hlavic bezdrátově, takže je možné samostatně nastavit teplotu v jednotlivých místnostech. Studie ukázaly, že se systémem Danfoss Link™ lze průměrně ušetřit 30 % na nákladech na vytápění. 

  • bullit.png Aplikace Danfoss Link™ App umožňuje odkudkoli dálkově ovládat teplotu v jednotlivých místnostech. 

  • bullit.png Helpdesk aplikace Danfoss Link™ App nabízí technickou podporu ohledně veškerých dotazů souvisejících s připojením Wi-Fi a funkcemi aplikace. 


Flexibilní možnosti dálkového ovládání

Od té doby, co je k dispozici aplikace Danfoss Link™ App, je možné ovládat systémy vytápění s ještě větší flexibilitou. Aplikaci lze snadno stáhnout do chytrého telefonu a bezdrátově komunikovat s řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC. Pro rodinu z Duisburgu to znamená, že může kdykoli znovu nastavit systém vytápění, i když je mimo dům.

Offer received from an installer: