Smart Heating by Danfoss

Čtyřčlenná rodina snadno reguluje teploty v místnostech v celém domě pomocí systému Danfoss Link™.

Větší komfort a nižší spotřeba energie díky inteligentním elektronickým radiátorovým termostatickým hlavicím Danfoss

Spotřeba energie se snížila o

28%

– a kromě toho je celá rodina ušetřena výkyvů teploty!

„Příležitost nastavit teplotu v kterékoli místnosti z jednoho centrálního bodu poskytuje majitelům domu vysokou úroveň kontroly nad teplotami v jednotlivých místnostech – v libovolnou denní či noční dobu. Už nemusíme myslet na to, jestli máme na termostatické radiátorové hlavici nastavit vyšší nebo naopak nižší požadovanou teplotu: stisknutím tlačítka získáme příjemné teplo ve všech místnostech.“

Vivi, asistentka na rentgenovém pracovišti, Solbjerg

Optimální teplota v místnosti 

Když si postavili nový dům v Solbjergu, řešili v něm Vivi a Klaus 10 let problémy s regulací teploty. Po zvážení dostupných možností zvolili systém Danfoss Link™ – a rozhodně toho nelitují. Regulace teploty v místnostech se nyní výrazně zlepšila, a když přijdou domů, místnosti jsou již vytopené na příjemnou teplotu.

Rovnoměrné teploty v místnostech

Nainstalováním radiátorových termostatických hlavic Danfoss Link™ Connect jsme vyřešili problémy s udržováním konstantní teploty. Můžeme regulovat radiátory i podlahové vytápění pomocí jediného systému – a velké výkyvy teploty jsou tak věcí minulosti.

Náklady na vytápění 
rodiny ze Solbjergu

(prvních šest měsíců)

 

 

Předchozí spotřeba
Ústřední topení bez radiátorových termostatických hlavic Connect:
6 384,33 kWh = přibl. 381 EUR

 

Současná spotřeba
Ústřední topení s radiátorovými termostatickými hlavicemi Connect:
4 583,38 kWh = přibl. 274 EUR  

 

Úspora
1 800,95 kWh při ceně přibl. 107 EUR; to představuje úsporu
28,2 % spotřeby energie.

Počáteční situace rodiny ze Solbjergu

Cihlový dům s obytnou plochou 163 m² byl postaven v roce 2000 a vybaven ústředním topením. Dům je vybaven radiátory a podlahovým vytápěním. V únoru 2012 se rodina rozhodla nainstalovat komplexní řešení Danfoss Link™.

familiebillede.png

Řešení Danfoss Link™

  • bullit.png Na všechny radiátory v domě bylo nainstalováno osm elektronických radiátorových termostatických hlavic Danfoss Link™ Connect. Radiátorová termostatická hlavice Connect automaticky vypne radiátor přibližně na 30 minut, jakmile zjistí pokles teploty kvůli otevřenému oknu.
  • bullit.png Řídicí jednotka s ovládacím panelem automaticky reguluje všechny radiátorové termostatické hlavice, takže je možné samostatně nastavit teplotu v jednotlivých místnostech. Systém Danfoss Link™ nabízí řadu funkcí: například pomocí funkce nepřítomnosti lze nastavit termostatickou hlavici na snížení teploty v noci, nebo když v domě nikdo není.
  • bullit.png Čtyři prostorová čidla RS měří teplotu v každé místnosti a zajišťují, že je udržována zvolená teplota.
  • bullit.png Tři pohony TWA tvoří součást systému podlahového vytápění. 

  • bullit.png Regulátor teplovodního vytápění Danfoss Link™ HC reguluje podlahové vytápění.

Úspora energie je speciální bonus 

Od okamžiku instalace systému Danfoss Link™ má rodina ze Solbjergu jistotu, že v době její nepřítomnosti nebude docházet k plýtvání energií. Nové radiátorové termostatické hlavice mají také pozitivní dopad na výši účtů za vytápění. Od okamžiku instalace systému Danfoss Link™ jsou náklady na vytápění o celých 28 % nižší, než činil předchozí odhad.

Offer received from an installer: