Smart Heating by Danfoss

Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Link™
Connect

Inteligentní radiátorová termostatická hlavice pro snadné ovládání jednotlivých radiátorů

S displejem pro snadné ovládání; nabízí možnost upravit požadovanou teplotu ručně nebo odkudkoli pomocí bezplatné aplikace Danfoss Link™ App pro systémy Android a iOS.

Inteligentní elektronická radiátorová termostatická hlavice pro většinu běžných ventilů

Výhody produktu

Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Link™ Connect je inteligentní elektronická radiátorová termostatická hlavice. Společně s řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC zajistí příjemné teplo s nejvyšší úrovní energetické efektivity. Dá se rychle a snadno nainstalovat a bezdrátově připojit k řídicí jednotce CC. Díky zabudovanému displeji se radiátorová termostatická hlavice Connect používá intuitivně, snadno a umožňuje přesné nastavení.

Kompatibilní s 90 % všech radiátorových ventilů
Radiátorovou termostatickou hlavici Danfoss Link™ Connect lze nasadit na standardní radiátorové ventily Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) i na jiné ventily (M30x1,5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Galeffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

img2.png

Vlastnosti produktu

  • c_icon24.png Ochrana proti zamrznutí
  • 34-self-learning-function-for-heating-and-cooling.png Adaptivní funkce pro období vytápění a bez vytápění
  • c_icon26.png Přesná PID regulace
  • 33-variable-temperature-reduction-in-intervals.png Variabilní útlum v krocích po 0,5 °C
  • 35-max-and-min-temperature-limiter.png Omezení max./min. teploty
  • 36-adjustable-heating-pause.png Nastavitelné režimy pozastavení vytápění
  • c_icon22.png Dětská pojistka
  • c_icon18.png Detekce otevřeného okna
  • 37-power-supply-via-two-standard-aa-batteries.png Napájení dvěma standardními bateriemi typu AA
  • c_icon23.png Životnost baterií až dva roky
  • 38-battery-state-display-including-warning-messages.png Zobrazení stavu baterií s upozorněním na pokles napájení

Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Link™ Connect je první elektronická radiátorová termostatická hlavice na světě s certifikací eu.bac.

Stáhnout technický datový list

Stáhnout Stručný návod k použití

Danfoss Link inteligentní inovace

Ve srovnání s ostatními produkty na trhu zajišťuje systém Danfoss Link™ stabilní teplotu, což znamená zvýšený komfort a úsporu energie.

U jiných ovládacích prvků vytápění často dochází k výrazným výkyvům teploty. U systému Danfoss Link tomu tak není. Protože systém Danfoss Link reaguje rychle a přesně, trvale udržuje v požadovaném prostoru stabilní teplotu a tím zajišťuje snížení nákladů na vytápění bez omezení vašeho pohodlí.

Regulujte vytápění domácnosti snadno odkudkoli
Intuitivní řešení pro chytrý telefon

Další informace o použití aplikace Danfoss Link™ App

Stáhněte si aplikaci Danfoss Link™ App přímo
do chytrého telefonu a vyzkoušejte ji v režimu demo.

Naše řešení se instalují snadno

Navštivte stránku instalace,

kde naleznete potřebné informace

Další informace

Jak lze získat řešení inteligentního vytápění Danfoss

Koupit online. Doručení domů

Koupit Online

Najděte profesionálního instalatéra

Získat kontakt

Kontaktujte společnost Danfoss

Kontakt

Offer received from an installer: